- XL-GH02F-120
BISAGRA DE GRAVEDAD PARA PUERTA DE CRISTALXL-GH02F-120
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Bisagra para cristal fabricada en acero inoxidable.
Gran solución para cabinas de ducha y otras áreas que entran en contacto con el agua.
Superó con éxito una prueba privada de 100.000 ciclos de apertura/cierre.
El radio de cierre automático puede ajustarse a 20° o 70°.
La puerta se eleva hasta 1,5 mm en el ángulo de apertura 20Àö y se eleva hasta un máximo de 5 mm a 70°. - Accesorios
- - Tornillo hexagonal de cabeza avellanada M6⨯14 (SUS)
- Tornillo M5⨯16 (SUS)
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
XL-GH02F-120R | 170-021-703 |
![]() |
![]() |
XL-GH02F-120L | 170-021-702 |
![]() |
※ Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.
☆Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
How to Change Bush (English) | 1003_2_xl_gh02f_120_e.pdf |
---|
Nota
Se vende por pares.