- ZL-1908
POMO PULSADOR DE ACERO INOXIDABLEZL-1908
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- POMO PULSADOR DE ACERO INOXIDABLE
- ZL-1908
- Serie Zwei L

- Al presionar el pomo, puede quedar plano y al ras de su entorno, dándole a las puertas un aspecto impecable. Esto también hace que sea más seguro al eliminar la posibilidad de que la ropa quede atascada o que las personas se topen con alguna protuberancia de la puerta.
Acabado Zwei L de alta calidad. Acabado Zwei L: Gracias al uso de una tecnología de pulido de primera clase, estos productos combinan la elegancia del satinado con el profundo brillo de un espejo.
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1117_3_zl1908_e.pdf |