TIRADOR DE ACERO INOXIDABLEZL-2003
7 / 7 resultados totales
- TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE
- ZL-2003
- Serie Zwei L



- — Acabado ultrapremium "Zwei L": Gracias a una tecnología de pulido de primera clase, el acabado combina la elegancia de un aspecto satinado con el brillo intenso de un espejo.
— También puede utilizarse sobre cristal cuando se utiliza con el soporte XL-2301. (pieza opcional).
— Tiene esquinas más marcadas que las manijas ZL-2001 y ZL-2002. - Accesorios
- Tornillo de cabeza segmentada M4 × 30 (SUS)
- Artículo opcional
- Soporte ZL-2301
Videos
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
ZL-2003-32 |
ZL-2003-64 |
ZL-2003-96 |
ZL-2003-128 |
ZL-2003-160 |
ZL-2003-192 |
ZL-2003-256 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-2003-32 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-041-880 |
ZL-2003-64 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-041-881 |
ZL-2003-96 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-041-882 |
ZL-2003-128 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-041-883 |
ZL-2003-160 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-041-884 |
ZL-2003-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-041-885 |
ZL-2003-256 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-041-886 |
Catálogo
Nota
Si se instala en una lámina metálica fina o en una lámina acrílica, es posible que la superficie de montaje no sea horizontal y que la lámina se deforme. Por favor verifique el artículo real.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.