TIRADOR DE ACERO INOXIDABLEZL-2004
8 / 8 resultados totales
- TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE
- ZL-2004
- Serie Zwei L



- — Acabado ultrapremium "Zwei L": Gracias a una tecnología de pulido de primera clase, el acabado combina la elegancia de un aspecto satinado con el brillo intenso de un espejo.
— También puede utilizarse sobre cristal cuando se utiliza con el soporte XL-2301. (pieza opcional).
— Tiene esquinas más marcadas que las manijas ZL-2001 y ZL-2002. - Accesorios
- Tornillo de cabeza segmentada M4 × 30 (SUS)
- Artículo opcional
- Soporte ZL-2301
Videos
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
ZL-2004-96 |
ZL-2004-128 |
ZL-2004-160 |
ZL-2004-192 |
ZL-2004-256 |
ZL-2004-320 |
ZL-2004-416 |
ZL-2004-512 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-2004-96 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-041-887 |
ZL-2004-128 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-041-888 |
ZL-2004-160 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-041-889 |
ZL-2004-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-041-890 |
ZL-2004-256 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-041-891 |
ZL-2004-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-041-892 |
ZL-2004-416 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-041-893 |
ZL-2004-512 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-041-894 |
Catálogo
Nota
Si se instala en una lámina metálica fina o en una lámina acrílica, es posible que la superficie de montaje no sea horizontal y que la lámina se deforme. Por favor verifique el artículo real.