360-P3W-53T

PLACA DE MONTAJE360-P3W-53T

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
— El diseño delgado da un aspecto elegante.
Especificación
— Vertical adjustment : ± 2.5 mm
— Standard height : 0 mm
— Value of H : door thickness + 17 mm in case of inset.
— Value of H : door thickness + 19 mm in use of GH-360FP.
Se vende por separado
— Tornillos de rosca de cabeza avellanada levantada 3.5 x 15

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
360-P3W-53T 160-046-697
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado EAN Caja Peso (g)

360-P3W-53T

160-046-697

Acero

Niquelado

4510932190091

400

20

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
360-P3W-53T
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
360-P3W-53T DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-046-697

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

— Cuando se utiliza con dos bisagras H360, las especificaciones de la puerta deben ser las siguientes:
- Ancho de puerta : máx. 450 mm
- Peso de la puerta : máx. 7 kg
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
RoHS 2
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más