- 360-P3W-53T-D10
PLACA DE MONTAJE360-P3W-53T-D10
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- PLACA DE MONTAJE
- Modelo recto / Con tarugos
- 360-P3W-53T-D10
- Serie OLYMPIA
- — El diseño delgado da un aspecto elegante.
— Preinstalación con pasadores a presión. - Especificación
- — Vertical adjustment : ± 2.5 mm
— Standard height : 0 mm
— Value of H : door thickness + 17 mm in case of inset.
— Value of H : door thickness + 19 mm in use of GH-360FP.
— Mounting hole : φ10 (depth: 11mm and more)
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Installation]
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo
Nota
— Presione las clavijas al mismo tiempo.
— Cuando se utiliza con dos bisagras H360, las especificaciones de la puerta deben ser las siguientes:
- Ancho de puerta : máx. 450 mm
- Peso de la puerta : máx. 7 kg