- ML-ZN80
PESTILLO TÁCTIL MAGNÉTICO DE METALML-ZN80
3 / 3 resultados totales
- Passed 100,000 open/close private cycle test
flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closet, BIM data available (Revit format)
- El cuerpo está hecho de metal para una alta durabilidad.
Diseñado para su uso en puertas grandes debido a su gran fuerza de empuje.
La pieza de plástico es resistente al fuego y cumple con la norma UL94V-0.
La pieza magnética tiene un margen de 1,5° a cada lado para poder enganchar correctamente la placa del cerradero. Esto ayuda a que el imán se ajuste incluso si hay una ligera desalineación.
Los tornillos de la placa de montaje tienen un diseño que los oculta a la vista.
Para puertas superpuestas, asegúrese de que haya un espacio libre correcto entre la puerta y el tablero lateral, como se muestra en los siguientes planos. - Aplicación
- Armarios empotrados de grandes dimensiones, puertas ocultas.
- Accesorios
- Tornillo empotrado de rosca en cruz M4 × 16
Tornillo empotrado de rosca en cruz M3 × 16
Videos
En Uso
Imágenes
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Installation]
—Inset Doors -
Mostrar todo
—Overlay Doors
Please make sure there is the “C clearance” on the side board.
It makes the installation easier to align the edge of the body to the edge of the side board.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
ML-ZN80-BL | 140-043-880 |
![]() |
![]() |
ML-ZN80WT | 140-043-881 |
![]() |
![]() |
ML-ZN80BR | 140-056-849 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
La fuerza magnética puede variar. Por favor, confirme con los productos reales antes de su uso.
Por favor, instale la estructura a la altura donde se supone que la gente debe empujar.
Por favor, utilice bisagras que no tengan función de retención.