FSL-MB

SOPORTE PARA MONTAJE DE MONITORESFSL-MB

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • SOPORTE PARA MONTAJE DE MONITORES
  • FSL-MB
Permite el montaje de monitores con un paso de agujeros compatible con la norma VESA (75 x 75 mm, 100 x 100 mm).
El KA-T100S50, un soporte para monitor, también se puede montar en el FSL-V36, un soporte ajustable.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FSL-MB 190-042-161
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado/color Tipo Anchura de la ranura del marco de aluminio Aplicaciones recomendadas Tipo de producto Modelo del riel de guía EAN Caja Peso (g)

FSL-MB

190-042-161

Acero (SPCC)

Esmalte plateado

Funcionamiento manual

10

Fijación de la posición

Nivel ajustable

Parada libre

4510932187886

20

566

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
FSL-MB
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FSL-MB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-042-161

Deslice para ver más

Catálogo

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • Adjustable Mount FSL-V36