FSL-V36
Filtrar artículos
  • SOPORTE AJUSTABLE
  • FSL-V36

Se sujeta a cualquier altura en marcos de aluminio.
La cubierta evita el desbloqueo involuntario de la cerradura.
Diseñado para su uso con el FSL-L, un marco de aluminio. También se puede utilizar con marcos de aluminio de otras empresas que tengan más de 40 mm de ancho. Por favor, vea el plano que aparece a continuación para más detalles.
El mecanismo de bloqueo solo impide que se mueva hacia abajo.
Se puede instalar en un marco de aluminio ya montado.
Se puede montar un monitor en el FSL-V36 cuando se utiliza con el FSL-MB, un soporte de montaje para monitor opcional.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FSL-V36 190-042-160
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Tipo Capacidad de carga vertical N Capacidad de carga vertical kgf Momento permitido N.m Momento permitido kgf.cm Tamaño del marco de aluminio Anchura de la ranura del marco de aluminio Aplicaciones recomendadas Tipo de producto Modelo del riel de guía EAN Caja Cartón Peso (g)

FSL-V36

190-042-160

98

10

Funcionamiento manual

117

12

20

204

40

10

Fijación de la posición

Nivel ajustable

Parada libre

4510932187879

1

18

310

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
FSL-V36
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FSL-V36 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-042-160

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English/Japanese) 1247_3_fsl.pdf
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
  • Adjustable Mount FSL-V36