BISAGRA CON PAR DE TORSIÓNHG-IT
6 / 6 resultados totales
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- La cubierta del mismo color que el cuerpo oculta los agujeros de montaje para un aspecto limpio (se vende por separado).
Tiene una etiqueta para reconocer el valor del par de torsión.
También está disponible el tipo sin par de torsión (HG-ITSF, HG-ITMF). Cubre varios rangos de par de torsión mediante el uso de "tipo de par de torsión" y "tipo sin par de torsión" como un par. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: -10°C–50°C
- Aplicación
- —Pantalla LCD, cámara de vigilancia, etc.
- Se vende por separado
- —Cubierta
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Bisagra]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-ITS25 | 170-090-106 |
![]() |
![]() |
HG-ITS35 | 170-090-115 |
![]() |
![]() |
HG-ITM50 | 170-090-114 |
![]() |
![]() |
HG-ITM70 | 170-090-113 |
![]() |
![]() |
HG-ITSF | 170-090-999 |
![]() |
![]() |
HG-ITMF | 170-090-998 |
![]() |
Se vende por separado [[Cover] Sold Separately]
Descargar CAD
Cuerpo [[Bisagra]]
Nombre del artículo |
---|
HG-ITS25 |
HG-ITS35 |
HG-ITM50 |
HG-ITM70 |
HG-ITSF |
HG-ITMF |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-ITS25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-106 |
HG-ITS35 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-115 |
HG-ITM50 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-114 |
HG-ITM70 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-113 |
HG-ITSF | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-999 |
HG-ITMF | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-998 |
Se vende por separado [[Cover] Sold Separately]
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.