- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS DE FRICCIÓN
- HG-ITJ4080
BISAGRA DE TORSIÓN AJUSTABLEHG-ITJ4080
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Par de torsión ajustable de 4 a 8 N-m.
Para evitar la caída accidental de la puerta o la tapa, el par de torsión mínimo se establece en 4 N-m.
Alto par de torsión y ahorro de espacio. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
—Utilice una llave nominal (tamaño nominal 13) para ajustar el par de torsión.
—No retire por la fuerza la tuerca de ajuste de par.
Productos relacionados
Categoría
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS DE FRICCIÓN
- HG-ITJ4080
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
×