HG-ITHP

BISAGRA CON PAR DE TORSIÓNHG-ITHP

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA CON PAR DE TORSIÓN
  • Resistencia al calor
  • HG-ITHP

  • Heat resistant
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Adecuado para su uso en entornos que generen calor.
Especificación
—Temperatura de funcionamiento: 0°C~100°C

Para aplicaciones que superen el rango de temperaturas de funcionamiento que se indican, por favor póngase en contacto con su representante local.
Aplicación
—Secadora, equipos de iluminación, cámaras de temperatura

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-ITHP07 170-037-312
HG-ITHP15 170-037-313
HG-ITHP30 170-037-314
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Marcado Par de torsión N.m Par de torsión kgf.cm Tipo de bisagra Posición de montaje Longitud L Ancho W Material principal Características especiales Tolerancia N.m Tolerancia kgf.cm EAN Peso (g)

HG-ITHP07

170-037-312

07

0.7

7.1

BISAGRA DE TOPE

Horizontal

60

44

Acero Inoxidable (SUS304)

Resistencia al calor

(±20%)

(±20%)

4510932185455

70

HG-ITHP15

170-037-313

15

1.5

15.3

BISAGRA DE TOPE

Horizontal

60

44

Acero Inoxidable (SUS304)

Resistencia al calor

(±20%)

(±20%)

4510932185462

70

HG-ITHP30

170-037-314

30

3.0

30.6

BISAGRA DE TOPE

Horizontal

60

44

Acero Inoxidable (SUS304)

Resistencia al calor

(±20%)

(±20%)

4510932185479

72

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-ITHP07
HG-ITHP15
HG-ITHP30
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-ITHP07 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-312

HG-ITHP15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-313

HG-ITHP30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-314

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.

—El par de torsión puede disminuir durante y después del calentamiento. Y se restablecerá al volver a la temperatura normal.