- HG-JHM9-S
MINIBISAGRA CON AMORTIGUADORHG-JHM9-S
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Soft Motion
- Bisagra con amortiguador incorporado.
Se puede utilizar para la apertura superior, la apertura hacia arriba, la apertura hacia abajo y la apertura inferior.
También está disponible el tipo de montaje inferior. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C–40°C
- Aplicación
- —Tapa pequeña para mesa de conferencias, tapa pequeña de equipo mecánico, etc.
- Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza avellanada M3, Tornillo con cabeza fijadora M3, Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3, Tornillo de rosca con cabeza fijadora 3, etc.
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-JHM9-S-BL | 170-025-895 |
![]() |
![]() |
HG-JHM9-S-WT | 170-025-896 |
![]() |
![]() |
HG-JHM9-S4-BL | 170-037-326 |
![]() |
![]() |
HG-JHM9-S4-WT | 170-037-327 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HG-JHM9-S-BL |
HG-JHM9-S-WT |
HG-JHM9-S4-BL |
HG-JHM9-S4-WT |
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1161_3_hgjhm9_e.pdf |
---|
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Se vende por pares.
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.