- HG-JHM9-U
MINIBISAGRA CON AMORTIGUADORHG-JHM9-U
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Soft Motion
- Bisagra con amortiguador incorporado.
Se puede utilizar para la apertura superior, la apertura hacia arriba, la apertura hacia abajo y la apertura inferior.
También está disponible el tipo de montaje lateral. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C–40°C
- Aplicación
- —Tapa pequeña para mesa de conferencias, tapa pequeña de equipo mecánico, etc.
- Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza fijadora M3, Tornillo de rosca con cabeza fijadora 3, etc.
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-JHM9-U-BL | 170-025-897 |
![]() |
![]() |
HG-JHM9-U-WT | 170-025-898 |
![]() |
![]() |
HG-JHM9-U4-BL | 170-037-328 |
![]() |
![]() |
HG-JHM9-U4-WT | 170-037-329 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HG-JHM9-U-BL |
HG-JHM9-U-WT |
HG-JHM9-U4-BL |
HG-JHM9-U4-WT |
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1161_3_hgjhm9_e.pdf |
---|
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Se vende por pares.
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.