BISAGRA GIRATORIA CON PAR DE TORSIÓNHG-S-12
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- BISAGRA GIRATORIA CON PAR DE TORSIÓN
- Diámetro de la perforación φ12
- HG-S-12
- Serie HG-S

- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- HG-S-MN, HG-S-21 y HG-S-75 son de reciente lanzamiento.
Ángulo de rotación: 360 grados
Orificio central para facilitar el manejo de los cables (excepto para HG-S-MN). - Aplicación
- —Panel de control de máquinas herramienta y pantalla LCD, etc.
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Guía de selección]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-S50-12 | 170-021-975 |
![]() |
![]() |
HG-S30-12 | 170-021-976 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Las bisagras se pueden utilizar al revés. No obstante, fije los tornillos desde la superficie de montaje (consulte la sección "Instalación" en las páginas correspondientes). De lo contrario, los productos no funcionarán.
—* Solo para uso horizontal.