HG-S-21

BISAGRA GIRATORIA CON PAR DE TORSIÓNHG-S-21

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA GIRATORIA CON PAR DE TORSIÓN
  • Diámetro de la perforación φ21.5
  • HG-S-21
  • Serie HG-S

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

HG-S-MN, HG-S-21 y HG-S-75 son de reciente lanzamiento.
Ángulo de rotación: 360 grados
Orificio central para facilitar el manejo de los cables (excepto para HG-S-MN).

Videos

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-S30-21 170-029-728
HG-S50-21 170-029-729
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Diámetro externo Diámetroφ del agujero de la sección media Par de torsión N.m Par de torsión kgf.cm Material principal Acabado principal Tipo de bisagra Capacidad de carga horizontal N Capacidad de carga horizontal kgf Posición de montaje Tolerancia N.m Tolerancia kgf.cm EAN Peso (g)

HG-S30-21

170-029-728

60

21.5

3.0

30.6

Acero Inoxidable (SUS430)

Barra pulida

Bisagra giratoria

200

20.4

Horizontal

(±20%)

(±20%)

4510932165938

175

HG-S50-21

170-029-729

60

21.5

5.0

51.0

Acero Inoxidable (SUS430)

Barra pulida

Bisagra giratoria

200

20.4

Horizontal

(±20%)

(±20%)

4510932165945

174

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-S30-21
HG-S50-21
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-S30-21 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-728

HG-S50-21 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-729

Deslice para ver más

Catálogo

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • HG-S - Swivel torque hinge