HG-S-MN

BISAGRA GIRATORIA CON PAR DE TORSIÓNHG-S-MN

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA GIRATORIA CON PAR DE TORSIÓN
  • Compacto
  • HG-S-MN
  • Serie HG-S

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

HG-S-MN, HG-S-21 y HG-S-75 son de reciente lanzamiento.
Ángulo de rotación: 360 grados
Orificio central para facilitar el manejo de los cables (excepto para HG-S-MN).

Videos

En Uso

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-S7-MN 170-029-726
HG-S20-MN 170-029-727
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Diámetro externo Par de torsión N.m Par de torsión kgf.cm Material principal Acabado principal Tipo de bisagra Posición de montaje Tolerancia N.m Tolerancia kgf.cm EAN Peso (g)

HG-S7-MN

170-029-726

56

0.7

7.1

Acero Inoxidable (SUS430)

Barra pulida

Bisagra giratoria

Horizontal

(±20%)

(±20%)

4510932162746

48

HG-S20-MN

170-029-727

56

2.0

20.4

Acero Inoxidable (SUS430)

Barra pulida

Bisagra giratoria

Horizontal

(±20%)

(±20%)

4510932162753

49

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-S7-MN
HG-S20-MN
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-S7-MN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-726

HG-S20-MN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-727
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
  • HG-S - Swivel torque hinge