HG-TP

BISAGRA CON PAR DE TORSIÓNHG-TP

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA CON PAR DE TORSIÓN
  • HG-TP

  • Greaseless
  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Se utiliza una combinación entre plástico y metal para la fricción con el fin de
evitar el polvo metálico causado por el contacto entre metales.
Especificación
—Temperatura de funcionamiento: -10°C–40°C
Aplicación
—Equipos estéreo, equipos FA y diversos equipos automáticos

En Uso

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-TP20 170-043-653
HG-TP30 170-043-654
HG-TP45 170-043-655
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Par de torsión N.m Par de torsión kgf.cm Material principal Acabado principal Tipo de bisagra Especificación (con posibilidad de búsqueda) Posición de montaje Longitud L Ancho W Tamaño del marco de aluminio Anchura de la ranura del marco de aluminio Tipo de producto EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-TP20

170-043-653

2(±25%)

20.3(±25%)

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

BISAGRA DE TOPE

Sin grasa lubricante

Horizontal
Vertical

50

50

30

6
8
10

Bisagra

4510932187466

40

160

60

HG-TP30

170-043-654

3(±25%)

30.5(±25%)

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

BISAGRA DE TOPE

Sin grasa lubricante

Horizontal
Vertical

65

50

30

8
10

Bisagra

4510932187473

30

120

90

HG-TP45

170-043-655

4.5(±25%)

45.8(±25%)

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

BISAGRA DE TOPE

Sin grasa lubricante

Horizontal
Vertical

75

50

30

8
10

Bisagra

4510932187480

20

80

150

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-TP20
HG-TP30
HG-TP45
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-TP20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-653

HG-TP30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-654

HG-TP45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-655

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.

—Instale una tapa en el soporte A.