J160

BISAGRA OCULTA DE GRAN ÁNGULO Y ALTA RESISTENCIAJ160

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA OCULTA DE GRAN ÁNGULO Y ALTA RESISTENCIA
  • Apertura de 160°/Amortiguador incorporado
  • J160
  • Serie J95

  • Passed 40,000 open/close private cycle test
  • Soft Close
El amortiguador incorporado permite que las puertas se cierren lentamente y proporciona un movimiento de puerta de primera calidad.
Viene con una placa de montaje y tapas para los tornillos.
Especificación
—La posición de la puerta puede ajustarse en 3 posiciones, como se indica a continuación:

• Profundidad : +1.5 mm / -2.5 mm

• Vertical : ±3 mm

• Superposición (horizontal) : +0 mm / -4 mm
Accesorios
—Tornillo empotrado de rosca de cabeza avellanada en cruz 5⨯18

Videos

En Uso

Imágenes

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
J160-D22-25T NI 160-044-973
J160-D22-25T BN 160-044-974
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Material Acabado Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Cantidad de superposición Ángulo de apertura Material principal Serie Instalación rápida Montaje aplicable Color Tipo de bisagra EAN Cartón Peso (g)

J160-D22-25T NI

160-044-973

Amortiguador incorporado

Acero/aleación de zinc (ZDC)Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA)

Níquel

18

36

21 a 25 mm

160°

Acero

Serie J95

Adecuado

Madera

Plateada

Bisagra oculta grande
Instalación con un solo toque

4510932188555

50

710

J160-D22-25T BN

160-044-974

Amortiguador incorporado

Acero/aleación de zinc (ZDC) Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA)

Níquel Negro

18

36

21 a 25 mm

160°

Acero

Serie J95

Adecuado

Madera

Negro

Bisagra oculta grande
Instalación con un solo toque

4510932188562

50

710

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Locus Chart
Contenido 2D 3D PDF
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
J160-D22-25T NI
J160-D22-25T BN
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
J160-D22-25T NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-044-973

J160-D22-25T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-044-974

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual 1320_1_j160.pdf

Nota

—Se suministra con un perno de sujeción rojo que mantiene el ángulo de la bisagra. Por favor, no lo desmonte hasta que la bisagra esté instalada

—Por favor, no abra ni cierre la bisagra mientras el perno de sujeción esté fijado.
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
  • WIDE-ANGLE HEAVY-DUTY CONCEALED HINGE J160

  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open