J95SC-25

CUBIERTA DE SEGURIDADJ95SC-25

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

heavy duty, cabinet hinge

  • CUBIERTA DE SEGURIDAD
  • Para la bisagra J95/Superposición de 25 mm
  • J95SC-25
  • Serie J95

heavy duty, cabinet hinge

El acabado niquelado es de reciente lanzamiento.
Para ocultar los agujeros de los tornillos.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
No Image J95SC-25GR 160-032-763
No Image J95SC-25NI 160-034-673
J95SC-25BC 160-044-249
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Tipo de bisagra Acabado/color Serie Montaje aplicable Color Tipo de producto para la vitrina Forma Material del marco del gabinete Capacidad de carga kgf/2 piezas Capacidad de carga kgf/3 piezas Anchura máxima del vidrio Altura máxima del vidrio Instalación EAN Cartón Peso (g)
No Image

J95SC-25GR

160-032-763

ABS

Productos relacionados

Gris

Serie J95

Vidrio

Gris

Bisagra

Bisagra oculta (multi-eje)

Madera

25

40

800

2000

Empotrado
Superposición

4510932167536

500

3

No Image

J95SC-25NI

160-034-673

ABS

Productos relacionados

Níquel

Serie J95

Vidrio

Plateado mate

Bisagra

Bisagra oculta (multi-eje)

Madera

25

40

800

2000

Empotrado
Superposición

4510932168380

500

3

J95SC-25BC

160-044-249

ABS

Productos relacionados

Cromado negro

Serie J95

Vidrio

Negro

Bisagra

Bisagra oculta (multi-eje)

Madera

25

40

800

2000

Empotrado
Superposición

4510932187558

500

3

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
J95SC-25GR
J95SC-25NI
J95SC-25BC
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
J95SC-25GR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-032-763

J95SC-25NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-673

J95SC-25BC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-044-249