LAD-ST

AMORTIGUADOR CON ASISTENCIA PARA LEVANTAMIENTOLAD-ST

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

countertop,easy lifting, flip-up counter

  • AMORTIGUADOR CON ASISTENCIA PARA LEVANTAMIENTO
  • Con tope
  • LAD-ST

  • Lift Assist
  • Soft Close

countertop,easy lifting, flip-up counter

Ideal para solapas para encimeras en bares, restaurantes y recepciones.
Movimiento de cierre suave y liso en el extremo para evitar que las solapas se cierren bruscamente. El amortiguador funciona incluso con un ligero ángulo de apertura.
Mecanismo de asistencia para la elevación con apertura ligera.
Detiene la solapa a 95 grados de apertura con el tope.
Adecuada para puertas de 15~40 mm de espesor.
Puede ser instalada posteriormente a las encimeras existentes sin necesidad de procesamiento.
La posición de instalación se puede determinar fácilmente con la plantilla suministrada.

En Uso

Información relacionada

La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.

Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LAD-ST-L 170-033-213
LAD-ST-M 170-033-214
LAD-ST-H 170-033-215
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material principal Acabado Momento máximo del par de torsión en el tablero superior N.m/conjunto Momento máximo del par de torsión con un montaje en el tablero superior kgf.cm/conjunto Espesor mínimo de la solapa Espesor máximo de la solapa Dirección de apertura de la solapa Dirección efectiva del amortiguador Material de montaje de las solapas EAN Cartón Peso (g)

LAD-ST-L

170-033-213

ABS/POM/Acero/Aleación de zinc (ZDC)

Cromato de zinc/Níquel Cromo/Níquel

8.0 a 10.5

81.6 a 107.1

15

40

Apertura en la parte superior

Dirección de cierre

Madera

4510932168359

10

750

LAD-ST-M

170-033-214

ABS/POM/Acero/Aleación de zinc (ZDC)

Cromato de zinc/Níquel Cromo/Níquel

10.5 a 13.5

107.1 a 137.7

15

40

Apertura en la parte superior

Dirección de cierre

Madera

4510932168366

10

750

LAD-ST-H

170-033-215

ABS/POM/Acero/Aleación de zinc (ZDC)

Cromato de zinc/Níquel Cromo/Níquel

13.5 a 16.0

137.7 a 163.2

15

40

Apertura en la parte superior

Dirección de cierre

Madera

4510932168373

10

750

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
LAD-ST-L
LAD-ST-M
LAD-ST-H
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LAD-ST-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-033-213

LAD-ST-M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-033-214

LAD-ST-H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-033-215