LSN-C

BISAGRA TIPO PIANO DE ACERO INOXIDABLELSN-C

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA TIPO PIANO DE ACERO INOXIDABLE
  • LSN-C

Recomendado para su uso con el amortiguador de asistencia para el levantamiento de cargas pesadas LADH

En Uso

La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.

Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LSN15-38-450C 170-045-408
LSN15-38-600C 170-045-409
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS L W D Material Acabado t Capacidad de carga N/1 pieza Capacidad de carga kgf/1 pieza Tipo de cuerpo A B Cantidad de agujeros N EAN Caja Cartón Peso (g)

LSN15-38-450C

170-045-408

450

38

3.5

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido

1.5

392

40

BISAGRA TIPO PIANO

15

420

14

4510932189576

10

40

270

LSN15-38-600C

170-045-409

600

38

3.5

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido

1.5

519

53

BISAGRA TIPO PIANO

20

560

18

4510932189583

10

40

360

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
LSN15-38-450C
LSN15-38-600C
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LSN15-38-450C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-408

LSN15-38-600C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-409

Catálogo

Nota

—La capacidad de carga es el valor al utilizar una bisagra. Para las condiciones de cálculo, consulte el "Concepto de capacidad de carga".

—Tenga en cuenta que este producto está diseñado para su uso en madera. El posicionamiento de los agujeros en la madera debe hacerse alineando la bisagra real. Este producto no es adecuado para láminas metálicas o instalaciones con limitaciones en el paso de los agujeros.

—Al instalarla en lámina metálica, asegúrese de realizar el procesamiento de liberación de rosca (biselado) en el lado de la superficie de montaje. De este modo, la cabeza del tornillo no sobresaldrá cuando se fije la bisagra.