- LAD
AMORTIGUADOR CON ASISTENCIA PARA LEVANTAMIENTOLAD
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- Lift Assist
- Soft Close
countertop,easy lifting, flip-up counter
- Ideal para solapas para encimeras en bares, restaurantes y recepciones.
Movimiento de cierre suave y liso en el extremo para evitar que las solapas se cierren bruscamente. El amortiguador funciona incluso con un ligero ángulo de apertura.
Mecanismo de asistencia para la elevación con apertura ligera.
Se puede instalar en las encimeras existentes sin necesidad de un procesamiento adicional.
La posición de instalación se puede determinar fácilmente con la plantilla suministrada.
La unidad de brazo delgado no interfiere con la puerta. La proyección es solo de 35 mm cuando se abre.
Es posible el uso de 2 pares. El par de torsión se convierte en doble. No se permiten 3 pares o más.
Case Studies
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
LAD-L | 170-025-804 |
![]() |
![]() |
LAD-M | 170-025-805 |
![]() |
![]() |
LAD-H | 170-025-806 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Instruction Manual | 0730-1_lad.pdf |