MC-158, MC-159

RETENEDOR MAGNÉTICOMC-158, MC-159

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO
  • Ultrafino
  • MC-158, MC-159
  • Ultra Thin
Retenedor magnético ultradelgado de 2,6 mm de espesor ideal para espacios reducidos.
Cuerpo pequeño con poderosa fuerza magnética mediante el uso de imán de neodimio.
Productos similares (fuerza magnética extrapoderosa): MC-159-8 , MC-159-SUS.
También está disponible el juego de piezas AS (más abajo) para la instalación en el marco de aluminio.
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza avellanada M3 o tornillo de cabeza avellanada para madera 3.1

En Uso

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Retenedor magnético]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-158 140-050-014
MC-159 140-058-061
MC-159-BL 140-038-023
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Longitud L Ancho W Material del cuerpo Acabado del cuerpo Tipo Dirección del montaje Altura H EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-158

140-050-014

14.7

1.5

41

2.6

Acero (SPCC)

Níquel

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

16.5

4510932004527

200

1000

12

MC-159

140-058-061

39

4

41

2.6

Acero (SPCC)

Níquel

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

16.5

4510932004633

200

1000

12

MC-159-BL

140-038-023

39

4

41

2.6

Acero (SPCC)

Revestimiento negro

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

16.5

4510932166270

200

1000

12

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Separately]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-YN001U-BL 140-038-025
MC-YN001U 140-059-555
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo Material Acabado EAN Caja Peso (g)

MC-YN001U-BL

140-038-025

Artículo relacionado

Acero (SPCC)

Revestimiento de cobre (negro)

4510932185585

5000

4

MC-YN001U

140-059-555

Artículo relacionado

Acero (SPCC)

Níquel

4510932017077

5000

4

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Retenedor magnético]]

Nombre del artículo
MC-158
MC-159
MC-159-BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-158 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-014

MC-159 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-058-061

MC-159-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-038-023

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Separately]

Nombre del artículo
MC-YN001U-BL
MC-YN001U
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-YN001U-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-038-025

MC-YN001U DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-555

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Temperatura máxima: 80°C

—La contraplaca debe estar en contacto con la estructura. El contacto directo con el imán puede romperlo.

—Solo el MC-158 está marcado con una "S" para diferenciarlo del MC-159 (véase el siguiente plano)