- MC-159-SUS
RETENEDOR MAGNÉTICOMC-159-SUS
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Ultra Thin
- Rust Prevention
- Antioxidación: fabricado en acero inoxidable e imán recubierto de resina acrílica.
Retenedor magnético ultradelgado de 2,8 mm de espesor ideal para espacios reducidos.
Cuerpo pequeño con poderosa fuerza magnética mediante el uso de imán de neodimio.
Productos similares (diferente fuerza magnética): MC-158, MC-159 , MC-159-8. - Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza avellanada M3 o tornillo de cabeza avellanada para madera 3.1
En Uso
Imágenes
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Se vende por separado [[Counter Plate (Sold Separately)]]
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Temperatura máxima: 80°C
—La contraplaca debe estar en contacto con la estructura. El contacto directo con el imán puede romperlo.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.