MC-159-8

RETENEDOR MAGNÉTICOMC-159-8

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO
  • Fuerza intensa/Ultrafino
  • MC-159-8
  • Strong Force
  • Ultra Thin
Retenedor magnético ultradelgado de 3 mm de espesor ideal para espacios reducidos.
Cuerpo pequeño con poderosa fuerza magnética extra mediante el uso de imán de neodimio.
Productos similares (diferente fuerza magnética): MC-158, MC-159 , MC-159-SUS.
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza avellanada M3 o tornillo de cabeza avellanada para madera 3.1

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-159-8 140-026-510
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Longitud L Ancho W Material del cuerpo Acabado del cuerpo Tipo Dirección del montaje Altura H EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-159-8

140-026-510

78.4

8

41

3

Acero

Níquel

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

16.5

4510932139885

200

1000

14

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Counter Plate (Sold Separately)]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-YN001U 140-059-555
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo Material Acabado EAN Caja Peso (g)

MC-YN001U

140-059-555

Artículo relacionado

Acero (SPCC)

Níquel

4510932017077

5000

4

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MC-159-8
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-159-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-026-510

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Counter Plate (Sold Separately)]]

Nombre del artículo
MC-YN001U
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-YN001U DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-555

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Temperatura máxima: 80°C

—La contraplaca debe estar en contacto con la estructura. El contacto directo con el imán puede romperlo.