Charnières invisibles OLYMPIA

CARACTÉRISTIQUES

5 niveaux de fermeture amortie

OLYMPIA est la première charnière à boîtier jamais conçue avec la technologie Lapcon. L'amortisseur rotatif innovant, en plus d'être extrêmement compact, présente un design global épuré. Sa force peut également être ajustée à 5 niveaux pour une adaptation parfaite, quels que soient la taille ou le poids de la porte.

Une durabilité à couper le souffle

Pour qu'un meuble dure toute une vie, la charnière doit fonctionner parfaitement tout le temps. Malgré les exigences officielles de la JIS (standards japonais) qui n'exigent que 40 000 cycles, OLYMPIA en a permis 5 fois plus (200 000 cycles) pour vous assurer que vous pourrez toujours ouvrir et fermer vos portes sans souci. (Le modèle H360 a dépassé les 100 000 cycles d'ouverture/fermeture)
[QUICK DEMO] OLYMPIA CONCEALED HINGE Attach/Detach

Réglage 3D simplifié

Les vis de réglage verticales, horizontales et de profondeur sont toutes situées sur le dessus. Cela a été rendu possible grâce à notre amortisseur original.
[INSTRUCTIONS] OLYMPIA CONCEALED HINGES 3D Adjustment

Une nouvelle étape pour la technologie des charnières

De la conception initiale à l'inspection finale de la charnière OLYMPIA, nous sommes fiers de l'estampiller au nom de notre marque LAMP, gage de qualité et de durabilité.

Gamme de produits

Corps

Pièces vendues séparément

Corps : Charnière à boîtier OLYMPIA 360

Épaisseur de la porte : bois : 15-20 mm, verre : 4-6 mm / Installation : taille du boîtier : Ø35, profondeur du boîtier : 11 mm

Angle d'ouverture Type Code de l'article Nom de l'article Serrure Amortisseur Gamme de couvertures Informations sur les produits
105° Couverture 19mm 160-026-840 360-D26-19T 15-19* Graphique CAD/Locus
160-026-836 360-26-19T
160-026-832 360-C26-19T
160-042-389 360-U26-19T(ouverture par ressort)
Couverture 14mm 160-026-841 360-D26-14T 10-14* Graphique CAD/Locus
160-026-837 360-26-14T
160-026-833 360-C26-14T
160-042-390 360-U26-14T(ouverture par ressort)
Couverture de 9mm 160-026-842 360-D26-9T 5-9* Graphique CAD/Locus
160-026-838 360-26-9T
160-026-834 360-C26-9T
160-042-391 360-U26-9T(ouverture par ressort)
93° Encadré 160-026-843 360-D26-0T 0 Graphique CAD/Locus
160-026-839 360-26-0T
160-026-835 360-C26-0T
160-042-392 360-U26-0T(ouverture par ressort)
85° Couverture 19mm 160-034-889 360-D26-19T85 15-19* Graphique CAD/Locus
160-034-886 360-26-19T85
160-034-883 360-C26-19T85
Couverture 14mm 160-034-890 360-D26-14T85 10-14* Graphique CAD/Locus
160-034-887 360-26-14T85
160-034-884 360-C26-14T85
Couverture de 9mm 160-034-891 360-D26-9T85 5-9* Graphique CAD/Locus
160-034-888 360-26-9T85
160-034-885 360-C26-9T85

* Pour une distance de perçage de 5 mm

Angle d'ouverture Type Code de l'article Nom de l'article Serrure Amortisseur Gamme de couvertures Informations sur les produits
100° Couverture 26mm 160-029-084 H360-D26-26T 22-26* Graphique CAD/Locus
160-029-081 H360-26-26T
160-029-078 H360-C26-26T
Couverture 16mm 160-029-085 H360-D26-16T 12-16* Graphique CAD/Locus
160-029-082 H360-26-16T
160-029-079 H360-C26-16T
93° Encadré 160-029-086 H360-D26-0T 0 Graphique CAD/Locus
160-029-083 H360-26-0T
160-029-080 H360-C26-0T

* Pour une distance de perçage de 8 mm

Inclinaison Code de l'article Nom de l'article Type Informations sur les produits
Système 30 160-026-844 360-P4W-30T Standard CAD
160-035-077 360-P4W-30T+5 Standard+5mm CAD
160-042-394 360-P4W-30T-DS Vis pré montée CAD
Système 32 160-026-845 360-P4W-32T Standard CAD
160-035-078 360-P4W-32T+5 Standard+5mm CAD
160-042-395 360-P4W-32T-DS Vis pré montée CAD
Système 32 / 4 Trous 160-026-846 360-P6WT Standard CAD
160-035-079 360-P6WT+5 Standard+5mm CAD
160-042-393 360-P6W-30-32T Standard+7.5* CAD
160-050-436 360-P6WT-NA 8mm Depth Adjustment CAD
Type droit 160-046-697 360-P3W-53T Standard CAD
160-046-698 360-P3W-53T-D10 Avec des chevilles CAD

* Plaque de montage positionnée 7,5mm plus proche de l'avant par rapport à une plaque standard.

Inclinaison Code de l'article Nom de l'article Informations sur les produits
2 mm d’épaisseur 160-046-075 360-DP2-P4 CAD
160-050-437 360-DP2-P6-NA CAD
Inclinaison Code de l'article Nom de l'article Informations sur les produits
Pour les Recouvrements de 19 et 26 mm 160-046-883 360HC-19H26-NI CAD
Pour les Recouvrements de 9 et 16 mm 160-046-884 360HC-9H16-NI CAD
Encadré 160-046-885 360HC-0H0-NI CAD
Code de l'article Nom de l'article Finition / couleur Informations sur les produits
160-043-631 GH-360FP-CR Chromage CAD
160-043-632 GH-360FP-SN Nickel satiné
160-043-724 GH-360FP-GP Placage or 24K
160-043-633 GH-360FP-BL Noir
Code de l'article Nom de l'article Informations sur les produits
160-045-368 360-BCS CAD
Code de l'article Nom de l'article Informations sur les produits
160-042-396 360-JIG CAD
Code de l'article Nom de l'article Informations sur les produits
160-042-335 360-85 CAD
160-044-151 H360-85 CAD
Code de l'article Nom de l'article Matériel Informations sur les produits
160-070-030 TAP3515NI Acier CAD

Caractéristiques supplémentaires

Type d'amortisseurs recommandés pour l'installation

Taille de la porte et quantité de charnières recommandées

  • —Veuillez définir le centre de gravité de la porte comme étant le centre de la porte.
  • —Si vous souhaitez augmenter la largeur de la porte, veuillez augmenter le nombre de charnières en conséquence.
  • —Fixez les charnières supérieures et inférieures à moins de 100 mm du bord de la porte.
  • —Si vous en utilisez trois ou plus, installez-les à intervalles réguliers.
  • —Les chiffres indiqués dans les tableaux ci-dessus sont donnés à titre indicatif.
  • —Veuillez toujours faire des essais avant de finaliser votre projet.
  • —Pour toute autre configuration, veuillez nous contacter.
  • —Les dimensions de la porte et le nombre de charnières montées sont en accord avec les résultats de tests effectués selon la norme JIS.
  • —Il faut obligatoirement introduire une vis dans chacun des trous.

Produits

35 résultats

Produits par page
25 50 100

35 résultats

Produits par page
25 50 100

Vos articles récemment consultés

Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.

Vous n'avez pas de produits récemment consultés.

Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus