- DC-200
LOQUETEAU À AMORTISSEMENTDC-200
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- Combinaison d’amortisseur et de loquet pour les portes à ouverture latérale.
Empêche les portes de claquer.
Maintient les portes en position fermée.
Facile à installer en alignant simplement le boîtier avec la paroi intérieure.
Mécanisme universel gauche et droit.
Peut manipuler des portes jusqu’à 40 kg. (Lors de l’utilisation du modèle DC-200 - 40).
La gâche peut être ajustée après l’installation : horizontalement ¬±5 mm, verticalement ¬±4 mm.
50 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
En Utilisation
Images
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
[Body]
-
Afficher tout
-
Afficher tout
Installation Example
Attach to the interior of the cabinet.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
DC-200-25WT | 140-043-604 |
![]() |
|
![]() |
DC-200-25BL | 140-043-605 |
![]() |
|
![]() |
DC-200-40WT | 140-043-606 |
![]() |
|
![]() |
DC-200-40BL | 140-043-607 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
DC-200-25WT |
DC-200-25BL |
DC-200-40WT |
DC-200-40BL |
Catalogue
Manuels
Installation Manual(English/Japanese) | 1250_1_dc200.pdf |