- MC-421SUS
LOQUET MAGNÉTIQUE ULTRA-FINMC-421SUS
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Ultra-thin
- Fabriqué en acier inoxydable pour une haute résistance à la corrosion.
Design ultra-fin et compact : 2,7 mm d’épaisseur et 10 mm de large. - Vis recommandée
- — Vis à bois à tête fraisée M3
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-421SUS-9 | 140-045-392 |
![]() |
|
![]() |
MC-421SUS-24 | 140-045-393 |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Température max. : 80
— La contre-plaque doit être en contact avec le corps. Un contact direct peut endommager l'aimant.