- Mobili e prodotti architettonici
- Cerca per serie
- Cardini a scomparsa HES3D
Cardini a scomparsa HES3D
HES3D è una combinazione di alta qualità e progetto di precisione. Con le sue caratteristiche uniche e la semplice installazione, la serie HES continua a dimostrare perché architetti, appaltatori e aziende continuino a scegliere gli innovativi cardini a scomparsa HES3D. Scopri la differenza e trova una cerniera a scomparsa per soddisfare le tue esigenze.
Panoramica della serie HES3D
Ampia gamma di dimensioni e applicazioni
Caratteristiche speciali della progettazione
La serie HES3D nasconde completamente i propri collegamenti a vite dopo l'installazione.
I bordi di forma quadrata su HES3D-E190, HES3D-160 e HES3D-120 consentono l'armonia della progettazione con porte quadrate e ribalte quadrate.
I modelli HES3D-90 e HES3D-70 hanno un profilo sottile che consente un'installazione più semplice sui telai delle porte.
Ingegneria di precisione per una distribuzione del peso più equilibrata.
- I modelli HES3D-E190, HES3D-160 e HES3D-120 hanno superato 300.000 prove di ciclo privato.
- Il modello HES3D-70 ha superato 50.000 prove di ciclo privato.
La funzione di installazione della porta sospesa semplifica notevolmente l'installazione.
Sono disponibili personalizzazioni di colore per ordini personalizzati specifici. Si prega di informarsi direttamente con noi per ulteriori informazioni.
Facile da regolare su 3 piani separati dopo l'installazione.
Cardini a scomparsa per il vetro
Il modello HES3D-90/HES3D-120 può essere combinato con la staffa in vetro HES3D-G90BKT/HES3D-G120BKT da utilizzare su vetrine per un aspetto lussuoso ma elegante.
Combinazioni consigliate
Combinazioni consigliate di serrande e chiudiporta per la serie HES3D.
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.