SA

CERNIERA A MOLLASA

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A MOLLA
  • SA

  • Passed 500,000 open/close private cycle test
Ha superato con successo 500.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
Dotata di molla per chiudersi automaticamente.
La forza della molla è regolabile.
Tutte le parti sono in acciaio inox (SUS304) per un'elevata resistenza alla corrosione.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SA120-5314-01 170-090-810
SA180-5814-01 170-090-811
SA120-5314-05 170-090-812
SA180-5814-05 170-090-813
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura t d Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Portata kgf/3 pz Portata N/3 pz Larghezza W Lunghezza L Funzionalità Unica Larghezza Porta Tipo Cerniera EAN Contenitore Peso (grammi)

SA120-5314-01

170-090-810

Lega di Alluminio

Anodizzato

4

φ5.3/φ10

196

20

30

294

80

120

Forza della Molla Regolabile

1000

CERNIERA A MOLLA

4510932072502

2

175

SA180-5814-01

170-090-811

Lega di Alluminio

Anodizzato

4

φ5.3/φ10

392

40

60

588

80

180

Forza della Molla Regolabile

1000

CERNIERA A MOLLA

4510932072519

2

260

SA120-5314-05

170-090-812

Acciaio Inox (SUS304)

Tinta Unita

2.5

φ5.5/φ9

196

20

30

294

80

120

Forza della Molla Regolabile

1000

CERNIERA A MOLLA

4510932072526

2

303

SA180-5814-05

170-090-813

Acciaio Inox (SUS304)

Tinta Unita

3

φ5.5/φ9

392

40

60

588

80

180

Forza della Molla Regolabile

1000

CERNIERA A MOLLA

4510932072533

2

526

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SA120-5314-01
SA180-5814-01
SA120-5314-05
SA180-5814-05
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SA120-5314-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-810

SA180-5814-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-811

SA120-5314-05 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-812

SA180-5814-05 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-813

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●In caso di rumori, applicare del lubrificante (grasso) alla rondella e alla molla di torsione.