DC-200

FERMO AMMORTIZZATOREDC-200

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • FERMO AMMORTIZZATORE
  • DC-200

  • Soft Close
Combinazione di ammortizzatore e fermo per porte ad apertura laterale.
Impedisce alla porta di sbattere.
Tiene la porta in posizione chiusa.
Facile da installare, allineando semplicemente il corpo con la parete interna.
Ambidestro.
Può gestire porte fino a 40 kg (quando si usa il DC-200 - 40).
Il riscontro può essere regolato dopo l'installazione: orizzontalmente ±5 mm, verticalmente ±4 mm.
Ha superato 50.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.

In Uso

Immagini

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • [Body]
  • Installation Example
    Attach to the interior of the cabinet.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DC-200-25WT 140-043-604
DC-200-25BL 140-043-605
DC-200-40WT 140-043-606
DC-200-40BL 140-043-607
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Larghezza Porta Altezza Porta Porta Colore EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

DC-200-25WT

140-043-604

450-900

Max. 2400

7-25

Bianco

4510932185622

10

100

105

DC-200-25BL

140-043-605

450-900

Max. 2400

7-25

Nero

4510932185639

10

100

105

DC-200-40WT

140-043-606

450-900

Max. 2400

25-40

Bianco

4510932185646

10

100

105

DC-200-40BL

140-043-607

450-900

Max. 2400

25-40

Nero

4510932185653

10

100

105

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DC-200-25WT
DC-200-25BL
DC-200-40WT
DC-200-40BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DC-200-25WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-043-604

DC-200-25BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-043-605

DC-200-40WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-043-606

DC-200-40BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-043-607

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual(English/Japanese) 1250_1_dc200.pdf