CERNIERA A SOLLEVAMENTO ASSISTITOHG-PA180-9
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- Coperchio ad apertura superiore facile da sollevare grazie alla tensione della molla (funzione di sollevamento assistito).
Movimento di chiusura delicato e regolare alla fine, impedisce al coperchio di sbattere.
La coppia è regolabile girando la vite di regolazione (+/-11%).
Con coperchio in plastica per un aspetto pulito.
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Aluminium frame mounting dimensions |
Corpo
Catalogo

Manuali
Installation Manual_HG-PA180-9 (English) | 0959_1_hg_pa180_9_e.pdf |
---|
Nota
—Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".