- HG-PA230, HG-PA231
CERNIERA A SOLLEVAMENTO ASSISTITOHG-PA230, HG-PA231
6 / 6 risultati totali
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- La coppia raggiunge il picco a 20° o 35°, a seconda della forma del coperchio.
Coperchio pesante ad apertura superiore facile da sollevare alla tensione della molla (funzione di sollevamento assistito).
Movimento di chiusura delicato e regolare, evita che il coperchio sbatta.
La coppia è regolabile girando la vite di regolazione (+/-5%).
Si può limitare l'angolo di apertura di 140° a 55° o 80° usando la piastra di arresto inclusa.
L'angolo di apertura può anche essere limitato tra 15° e 90° (su ordinazione).
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HG-PA230-15 | 170-025-671 |
![]() |
![]() |
HG-PA230-20 | 170-025-672 |
![]() |
![]() |
HG-PA230-25 | 170-025-673 |
![]() |
![]() |
HG-PA231-15 | 170-029-744 |
![]() |
![]() |
HG-PA231-20 | 170-029-745 |
![]() |
![]() |
HG-PA231-25 | 170-029-746 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
HG-PA230-15 |
HG-PA230-20 |
HG-PA230-25 |
HG-PA231-15 |
HG-PA231-20 |
HG-PA231-25 |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-PA230-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-671 |
HG-PA230-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-672 |
HG-PA230-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-673 |
HG-PA231-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-744 |
HG-PA231-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-745 |
HG-PA231-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-746 |
Catalogo

Manuali
Installation Manual_HG-PA230 (English) | 0980_1_hgpa230_e.pdf |
---|---|
Installation Manual (English) | 1002_1_hgpa231_e.pdf |
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Per i modelli HG-PA230 e HG-PA231, le posizioni del centro di gravità delle porte applicabili sono diverse. Per selezionare il modello, consultare la sezione Guida alla scelta.
●Installare un fermo (non incluso) sul mobile per evitare di superare l'angolo di funzionamento durante l'apertura o la chiusura.