- HG-PA200, HG-PA201
CERNIERA A SOLLEVAMENTO ASSISTITOHG-PA200, HG-PA201
6 / 6 risultati totali
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- La coppia raggiunge picchi di 20° o 35° a seconda della forma del coperchio.
Coperchio ad apertura superiore facile da sollevare grazie alla tensione della molla (funzione di sollevamento assistito).
Movimento di chiusura delicato e regolare alla fine, impedisce al coperchio di sbattere.
La coppia è regolabile girando la vite di regolazione (+/-5%).
Con coperchio in plastica per un aspetto pulito.
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HG-PA200-15 | 170-025-668 |
![]() |
![]() |
HG-PA200-20 | 170-025-669 |
![]() |
![]() |
HG-PA200-25 | 170-025-670 |
![]() |
![]() |
HG-PA201-15 | 170-029-741 |
![]() |
![]() |
HG-PA201-20 | 170-029-742 |
![]() |
![]() |
HG-PA201-25 | 170-029-743 |
![]() |
Parti opzionali [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Aluminium frame mounting dimensions |
Corpo
Nome articolo |
---|
HG-PA200-15 |
HG-PA200-20 |
HG-PA200-25 |
HG-PA201-15 |
HG-PA201-20 |
HG-PA201-25 |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-PA200-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-668 |
HG-PA200-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-669 |
HG-PA200-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-670 |
HG-PA201-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-741 |
HG-PA201-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-742 |
HG-PA201-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-743 |
Parti opzionali [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]
Catalogo

Manuali
Installation Manual_HG-PA200 (English) | 0978_2_hg_pa200_e.pdf |
---|---|
Installation Manual_HG-PA201 (English) | 1000_2_hg_pa201_e.pdf |
Nota
—Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
—Installare un fermo (non incluso) sul mobile per evitare di superare l'angolo di funzionamento durante l'apertura o la chiusura.
—Per i modelli HG-PA200 e HG-PA201, le posizioni del centro di gravità delle porte applicabili sono diverse.