CERNIERA A SOLLEVAMENTO ASSISTITOHG-PA210-9
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- Coperchio ad apertura superiore facile da sollevare grazie alla tensione della molla (funzione di sollevamento assistito).
Movimento di chiusura delicato e regolare alla fine, impedisce al coperchio di sbattere.
La coppia è regolabile girando la vite di regolazione (+/-11%).
È possibile limitare l'angolo di apertura di 140° a 55° o 80° usando la piastra di arresto inclusa.
L'angolo di apertura può anche essere limitato tra 15° e 90° (su ordinazione).
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
[Operating Range]
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Installation]
-
Mostra tutto
[Setting of Opening angle]
Opening angle can be limited to 55°or 80°with the included stopper plate. -
Mostra tutto
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo

Manuali
Installation Manual_HG-PA210-9 (English) | 0961_1_hg_pa210_9_e.pdf |
---|
Nota
—Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
—Installare un fermo (non incluso) sul mobile per evitare di superare l'angolo di funzionamento durante l'apertura o la chiusura.