Le informazioni sul prodotto sono attualmente in fase di traduzione.
- LIN-X1000
CERNIERA MONOFLAT LIN-XLIN-X1000
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
micro living, micro flat, micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home, space saving, space save, flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closetBIM data available (Revit format)
- CERNIERA MONOFLAT LIN-X
- Per Porte Pesanti
- LIN-X1000
- Serie für bündige Türen


micro living, micro flat, micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home, space saving, space save, flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closetBIM data available (Revit format)
- Movimento di oscillazione laterale unico.
Oscilla all'infuori in un piccolo raggio. Si chiude a filo.
Accesso completo all'interno del mobile: la porta non sarà d'intralcio quando è completamente aperta.
Installazione più facile grazie alla semplificazione dei componenti.
Fermo libero: mantiene la porta nella posizione desiderata entro il suo raggio di apertura.
Chiusura ammortizzata: l'ammortizzatore incorporato rallenta la porta vicino al raggio di chiusura, evitando che sbatta.
Regolazione post-installazione a 4 vie: verticale (±7 mm), orizzontale (±7 mm), profondità (±5 mm) e parallela (±3°).
Vincitore del Good Design Show 2016
Vincitore del Reddot Product Design 2017
Ha superato 100.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato. - Specifica
- Door Width : 750-1100mm
Door Height : 2400*(1)~2980mm
Door Thickness: 24-40mm
Door Weight : Max. 90kg/Door
Product specifications : Single door specification ( cover ) * (2)
*(1) If the connecting bar is cut, it can be made to be less than 2400mm . Please contact us for details .
*(2) Set the gap between the door and the floor according to the weight of the door . Please see the drawing for details .
Case Studies
Learn about the space-saving Monoflat LIN-X hinge series in this case study, showcasing walk-in wardrobes with full-length mirror doors and vanity unit mirror cabinet doors.
Video
In Uso
Immagini
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Assortimento di parti [Set di parti (per porta)]
Venduto separatamente
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
LIN-X100-L2000-WT | 250-034-707 |
![]() |
![]() |
LIN-X100-L2000-BL | 250-042-289 |
![]() |
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Installation (Open) |
Installation (Closed) |
Locus Chart |
Assortimento di parti [Set di parti (per porta)]
Nome articolo |
---|
LIN-X1000-WT |
LIN-X1000-BL |
Venduto separatamente
Catalogo
Manuali
Cautions about handle design (English) | 1118_1_lin_x1000_handle_e.pdf |
---|---|
Installation Manual Damper (English) | 1164_1_lin_x1000_dm_e.pdf |
Installation Manual (English) | 1030_8_lin_x1000_e.pdf |