MC-159-STD

CHIUSURA MAGNETICA IN ACCIAIO INOXMC-159-STD

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA MAGNETICA IN ACCIAIO INOX
  • Ultra-sottile / Montaggio Posteriore
  • MC-159-STD

— I bulloni sono progettati per essere fissati coi dadi dal lato posteriore. Poiché non ci sono teste di viti, è facile mantenere la superficie piana e pulita.
- Il magnete al neodimio è usato per la sua potenza.
- 3 mm di design ultrasottile.
- È disponibile anche una contropiastra di tipo a montaggio posteriore.
Accessori
— Dado esagonale M5 in acciaio inox (SUS304)

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-159-2-STD 140-045-567
MC-159-4-STD 140-045-568
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Tipo Direzione di Montaggio Lunghezza L Larghezza W Altezza H Materiale Corpo Finitura Corpo EAN Peso (grammi)

MC-159-2-STD

140-045-567

19.6

2

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

35

3

16.5

Acciaio Inox (SUS430)

Specchio

4510932189811

14

MC-159-4-STD

140-045-568

39.2

4

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

35

3

16.5

Acciaio Inox (SUS430)

Specchio

4510932189828

14

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MC-159-2-STD
MC-159-4-STD
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-159-2-STD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-567

MC-159-4-STD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-568

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

— Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
— Temperatura max.: 80 ºC
— La contropiastra da utilizzare deve essere a contatto con il corpo del fermo. Se un oggetto entra in contatto diretto con la superficie del magnete, questo potrebbe rompersi e
non funzionare più correttamente.