HG-S-HR50

CERNIERA A FRIZIONE GIREVOLE AD ALTA RIGIDITÀHG-S-HR50

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A FRIZIONE GIREVOLE AD ALTA RIGIDITÀ
  • Tipologia di Carico non Bilanciato
  • HG-S-HR50

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Applicazione
●Pannello operativo delle macchine utensili e LCD, ecc.
Altro
— Stiamo verificando le condizioni di utilizzo per il montaggio verticale.
Accessori
●Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M5x14 (2 pz.) per il controllo dell'angolazione
●Rondella elastica 5 (2 pezzi)

Video

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • [Horizontal Installation Example]
  • [Vertical Load Capacity & Allowable Moment]
  • [Rotation Angle Control Function]
  • [Cut Out Dimensions]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-S50-HR50 170-051-124
HG-S100-HR50 170-053-362
HG-S150-HR50 170-053-363
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Torque N/m Vertical Load Capacity N Allowable Moment N/m Torque kgf.cm Vertical Load Capacity kgf Allowable Moment kgf.cm Torque/Tolerance N/m #Torque/Tolerance kgf.cm Hinge Type Mounting Position Outer Dimensionφ Centre Hole Diameter Allowable Moment N/m Horizontal Mounting Allowable Moment N/m Vertical Mounting Torque/Tolerance kgf.cm EAN Peso (grammi)

HG-S50-HR50

170-051-124

5.0

600

80

51.0

61.2

816

(±20%)

(±20%)

Swivel Hinge

Horizontal
Vertical

124

50

80

60

-

4510932194198

1330

HG-S100-HR50

170-053-362

10.0

-

-

102.0

-

-

(±20%)

-

Swivel Hinge

Horizontal
Vertical

-

-

-

-

(±20%)

4510932228923

1320

HG-S150-HR50

170-053-363

15.0

-

-

153.0

-

-

(±20%)

-

Swivel Hinge

Horizontal
Vertical

-

-

-

-

(±20%)

4510932228930

1318

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-S50-HR50
HG-S100-HR50
HG-S150-HR50
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-S50-HR50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-051-124

HG-S100-HR50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-362

HG-S150-HR50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-363

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Non ruotare mai le viti della flangia superiore (6 pezzi), per evitare il rischio di malfunzionamenti.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • Swivel Torque Hinge HG-S50-HR50