- HG-PA182-9
CERNIERA A SOLLEVAMENTO ASSISTITOHG-PA182-9
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Power Assist
- Soft Close
- Coperchi ad apertura superiore facili da sollevare grazie alla tensione della molla (sollevamento assistito).
L'ammortizzatore incorporato impedisce al coperchio di sbattere (chiusura ammortizzata).
La coppia è regolabile girando la vite di regolazione. (±11%)
È incluso un coperchio per nascondere le viti di montaggio.
Progettati per l'uso con il centro di gravità del coperchio in una posizione più alta
rispetto al centro di rotazione (l'angolo del picco di coppia è di circa 20°).
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Aluminium frame mounting dimensions |
Corpo
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1333_1_hg_pa182_9_e.pdf |
---|
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Assicurarsi che il coperchio non cada all'indietro quando è completamente aperto.