MC-159-STD

CHIUSURA MAGNETICA IN ACCIAIO INOXMC-159-STD

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA MAGNETICA IN ACCIAIO INOX
  • Ultra-sottile / Montaggio Posteriore
  • MC-159-STD

— I bulloni sono progettati per essere fissati coi dadi dal lato posteriore. Poiché non ci sono teste di viti, è facile mantenere la superficie piana e pulita.
- Il magnete al neodimio è usato per la sua potenza.
- 3 mm di design ultrasottile.
- È disponibile anche una contropiastra di tipo a montaggio posteriore.
Accessori
— Dado esagonale M5 in acciaio inox (SUS304)

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-159-2-STD 140-045-567
MC-159-4-STD 140-045-568
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Tipo Direzione di Montaggio Lunghezza L Larghezza W Altezza H Materiale Corpo Finitura Corpo EAN Peso (grammi)

MC-159-2-STD

140-045-567

19.6

2

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

35

3

16.5

Acciaio Inox (SUS430)

Specchio

4510932189811

14

MC-159-4-STD

140-045-568

39.2

4

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

35

3

16.5

Acciaio Inox (SUS430)

Specchio

4510932189828

14

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MC-159-2-STD
MC-159-4-STD
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-159-2-STD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-567

MC-159-4-STD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-568

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

— Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
— Temperatura max.: 80 ºC
— La contropiastra da utilizzare deve essere a contatto con il corpo del fermo. Se un oggetto entra in contatto diretto con la superficie del magnete, questo potrebbe rompersi e
non funzionare più correttamente.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

Non hai prodotti visualizzati di recente.

Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.

Non hai prodotti visualizzati di recente.

×
Filtro
Filtro articoli
Cerca Ripristinare tutti ×
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più