扭矩铰链 HG-TAC
0 / 0搜索结果
筛选项目
- Passed 20K Cycle Test
- 任意停
friction hinge, position controle
- ●扭矩铰链HG-TA型的黑色规格。●附有隐藏轴的黑色树脂盖。
- 规格
- ●使用温度:0℃~40℃
- 应用
- ●液晶显示器及监视用摄像机等
相关信息
图纸/插图
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/pim/SUGATSUNE/SUGATSUNE_CN/JPG%20Page/418/418_cn_0038.jpg?rev=-1)
注
●务必参见“使用时的注意事项”。●请将扭矩值相同的两个铰链左右配套使用。●安装时,应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。●黑色表面容易被划伤,使用时请加以注意。
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
![](/-/media/Project/Sugatsune/Global/assets/image/products/common/loading.gif)