HG-PA182-9
筛选项目

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

  • 助力协助铰链
  • 背面安装
  • HG-PA182-9

  • 助力协助
  • 缓慢关闭

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

●利用弹簧反力,可轻松抬起沉重的盖板(助力协助功能)。●利用阻尼器,可缓慢关闭(阻尼缓冲功能)。●扭矩可通过旋转调节螺钉进行调节(±11%)。●通过安装树脂盖罩,可隐藏本体及安装孔,外观整洁。●适用于安装在设备背面或关闭时盖的重心高于铰链的旋转中心时。(扭矩最大角约20°)

视频

施工案例 / 采用案例

图片

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-PA182-9 170-045-364
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩N・m 公差N・m 扭矩kgf・cm 公差kgf・cm EAN 重量(g)

HG-PA182-9

170-045-364

9

(±10%)

91

(±10%)

4510932189286

800

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Aluminium frame mounting dimensions
内容 2D 3D PDF
Aluminium frame mounting dimensions DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
HG-PA182-9
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-PA182-9 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-364

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书

Installation Manual (English) 1333_1_hg_pa182_9_e.pdf

●务必参见“使用时的注意事项”。●打开盖子时,请注意不要让设备本体掉落。

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • LIFT-ASSIST HINGES The HG-PA Series

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多