TOPFSCHARNIERH160
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- TOPFSCHARNIER
- 160° Öffnung / 28 mm Auflage / Für dicke Türen
- H160
- Serie 100
- Für dicke Türen
16° Öffnung - Separat erhältlich
- —Serie-100 Montageplatte
- Empfohlene Schrauben
- —M4 Linsensenkkopfschraube
Videos
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Für die Montage ist eine Montageplatte (separat erhältlich) erforderlich. Bitte separat bestellen.
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Geometriedarstellung |