J160

WEITWINKEL-SCHWERLAST-TOPFSCHARNIERJ160

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • WEITWINKEL-SCHWERLAST-TOPFSCHARNIER
  • 160° Öffnung / Eingebauter Dämpfer
  • J160
  • Serie J95

  • Passed 40,000 open/close private cycle test
  • Soft Close
Der eingebaute Dämpfer ermöglicht ein langsames Schließen der Türen und sorgt so für eine erstklassige Türbewegung.
Kommt mit einer Montageplatte und Schraubenabdeckungen.
Technische Daten
—Eine 3-D Verstellung der Türposition ist wie unten beschrieben möglich:

• Tiefe: +1,5 mm / -2,5 mm

• Vertikal: ±3 mm

• Auflage (horizontal) : +0 mm / -4 mm
Zubehör
—Linsensenk-Blechschraube mit Kreuzschlitz 5&Kreuz;18

Videos

Im Einsatz

Bilder

Zugehörige Informationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
J160-D22-25T NI 160-044-973
J160-D22-25T BN 160-044-974
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Spezifikation Material Finish Min. Türstärke Max. Türstärke Auflagenmenge Öffnungswinkel Grundmaterial Serie One-touch Installation Geeignete Anbringung Farbe Scharnierart EAN Karton Gewicht (g)

J160-D22-25T NI

160-044-973

Eingebauter Dämpfer

Stahl/Zinklegierung (ZDC)glasgefülltes Polyamid (PA)

Nickel

18

36

21 bis 25 mm

160°

Stahl

J95-Serie

Geeignet

Holz

Silber

Großes Topfscharnier
One-touch Installation

4510932188555

50

710

J160-D22-25T BN

160-044-974

Eingebauter Dämpfer

Stahl/Zinklegierung (ZDC)glasgefülltes Polyamid (PA)

Schwarz Nickel

18

36

21 bis 25 mm

160°

Stahl

J95-Serie

Geeignet

Holz

Schwarz

Großes Topfscharnier
One-touch Installation

4510932188562

50

710

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)

Inhalt
Geometriedarstellung
Inhalt 2D 3D PDF
Geometriedarstellung DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Verschieben, um mehr zu sehen

Gehäuse

Artikelbezeichnung
J160-D22-25T NI
J160-D22-25T BN
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
J160-D22-25T NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-044-973

J160-D22-25T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-044-974

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Handbücher

Installation Manual 1320_1_j160.pdf

Hinweis

—Wird mit einem roten Haltestift geliefert, der den Winkel fixiert. Bitte lösen Sie diesen erst, wenn das Scharnier vollständig montiert ist

—Bitte öffnen und schließen Sie das Scharnier nicht, solange der Haltestift angebracht ist.
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
  • WIDE-ANGLE HEAVY-DUTY CONCEALED HINGE J160

  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open

×
×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren