HES2S-140-A125

BISAGRA OCULTA PARA MONTAJE EN SUPERFICIEHES2S-140-A125

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, ShaperHub data available


  • Passed 300K open/close private cycle test

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, ShaperHub data available

—El montaje en superficie para el marco de la puerta facilita la instalación.
—La función de ajuste de 3 vías permite el ajuste vertical, horizontal y de profundidad una vez instalada la bisagra.
Accesorios
—Tornillo de rosca de cabeza avellanada4⨯20 (8 piezas/bisagra) acero
—Plantilla de montaje para taladrado del lado de la puerta/del lado del marco

Videos

En Uso

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • Mostrar todo

    [Opened to 125°] (with cover)

  • Mostrar todo

    [Locus Chart]
    Drill at the * mark in the figure (door/frame corner).

  • Mostrar todo

    [Cut Out Dimensions]
    Drill pilot holes at the positions of the adjustment and locating screws.

  • Mostrar todo

    [Usage Image]
    With front screws not requiring frame side drilling, installation is simple.

  • Mostrar todo

    [Door Adjust in the vertical/depth directions with oval hole screws and in the horizontal direction with the plate.

  • [Opened to 125°] (with cover)
  • [Locus Chart]
    Drill at the * mark in the figure (door/frame corner).
  • [Cut Out Dimensions]
    Drill pilot holes at the positions of the adjustment and locating screws.
  • [Usage Image]
    With front screws not requiring frame side drilling, installation is simple.
  • [Door Adjust in the vertical/depth directions with oval hole screws and in the horizontal direction with the plate.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HES2S-140-A125-DGR 170-053-252
HES2S-140-A125-LGR 170-053-253
HES2S-140-A125-BL 170-050-758
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Colour Door Width Door Height Door Thickness Load Capacity N/2pcs Load Capacity kgf/2pcs Load Capacity N/3pcs Load Capacity kgf/3pcs Opening Angle Main Material Main Finish Unique Feature Type Body Length L Application Door Material Door Recessed Depth Frame Recessed Depth EAN

HES2S-140-A125-DGR

170-053-252

Dark Grey

900

2700

35

392

40

490

50

110°

Polyacetal(POM)

Nickel

3D Adjustment Feature
Surface mount on door frame side

Standard

160

Interior Door

Wood

Min. 40

0

4510932222204

HES2S-140-A125-LGR

170-053-253

Light Grey

900

2700

35

392

40

490

50

110°

Polyacetal(POM)

Nickel

3D Adjustment Feature
Surface mount on door frame side

Standard

160

Interior Door

Wood

Min. 40

0

4510932222211

HES2S-140-A125-BL

170-050-758

Black

900

2700

35

392

40

490

50

110°

Polyacetal(POM)

Nickel

3D Adjustment Feature
Surface mount on door frame side

Standard

160

Interior Door

Wood

Min. 40

0

4510932224260

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Locus Chart
Installation
Contenido 2D 3D PDF
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Installation DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
HES2S-140-A125-DGR
HES2S-140-A125-LGR
HES2S-140-A125-BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HES2S-140-A125-DGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-252

HES2S-140-A125-LGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-253

HES2S-140-A125-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-050-758

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Nota

—Utilizar con un tope de puerta, etc. para evitar que se abra más allá de 125°.
—La bisagra no puede dividirse entre la puerta y el marco.
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
  • HES2F Introduction at Interzum 2023

  • SURFACE-MOUNT CONCEALED HINGE HES2S-140-A125 Application Example