- HES1F-B
CONJUNTO DE MARCO DELGADO Y BISAGRAHES1F-B
12 / 12 resultados totales
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- CONJUNTO DE MARCO DELGADO Y BISAGRA
- HES1F-B
-
Serie HES con función ajustable de 3 vías

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- —Un conjunto de piezas necesarias para fabricar puertas de marco delgado.
—Incluye marcos de aluminio, una placa de cierre y la bisagra HES1F-140.
—Las bisagras y las placas están premontadas en los marcos.
—Se admiten varios espesores de pared. Los marcos base pueden utilizarse como unidad independiente.
—La bisagra tiene una función de ajuste de 3 vías. Las puertas se instalan con facilidad.
—Patente pendiente en varios países. - Especificación
- —Espesor de pared compatible
Marco base + marco de ajuste: 114–145 mm
Papel pintado auto-adhesivo: Hasta 90 mm
—Grosor de placa de yeso compatible: 12.5 mm - Accesorios
- —Base de marco: Tapa de bisagra, tornillos empotrados de rosca de cabeza plana en cruz 4⨯16, tornillos empotrados de rosca de cabeza segmentada 4⨯40, tapones de rosca para marco, llave hexagonal nominal 3, plantilla de recorte
—Marco de ajuste: Tapones roscados para el marco, tornillos de rosca con cabeza segmentada 4⨯40 - Artículo opcional
- —Separador de base (Evita interferencias entre la placa de yeso y la placa de cierre de ajuste)
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
Base Frames
Includes two frames (leading edge and hinge side). All parts are preassembled. -
Mostrar todo
Adjustment Frames
Includes two frames (leading edge and hinge side). -
Mostrar todo
[Standard Installation] Base Frame + Adjustment Frame
When the dimension marked * is used as the standard, the adjustment margin is up to 3 mm forward and 2 mm backward. The dimensions marked with a * are 20.5 at shipping; adjust as necessary. -
Mostrar todo
[Standard Installation: Wallpaper] Base frame only
When the dimension marked * is used as the standard, the adjustment margin is up to 3 mm forward and 2 mm backward. The dimensions marked with a * are 20.5 at shipping; adjust as necessary. -
Mostrar todo
[Standard Installation: Side]
-
Mostrar todo
[Door Hinge Side]
-
Mostrar todo
[Door Side Cut Out Dimensions]
For right-handed doors, the position of the cutout should be reversed.
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Base de marco]]
Cuerpo [[Adjustment Frame]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HES1F-A2500-BL | 170-054-173 |
![]() |
![]() |
HES1F-A2500-WT | 170-054-172 |
![]() |
![]() |
HES1F-A2700-BL | 170-054-167 |
![]() |
![]() |
HES1F-A2700-WT | 170-054-166 |
![]() |
Partes opcionales [[Base Spacer] Optional Parts]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HES1F-SP-2530 | 170-053-400 |
![]() |
![]() |
HES1F-SP-2730 | 170-053-401 |
![]() |
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Installation |
Locus Chart |
Cuerpo [[Base de marco]]
Nombre del artículo |
---|
HES1F-B2500L-BL |
HES1F-B2500R-BL |
HES1F-B2500L-WT |
HES1F-B2500R-WT |
HES1F-B2700L-BL |
HES1F-B2700R-BL |
HES1F-B2700L-WT |
HES1F-B2700R-WT |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES1F-B2500L-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-170 |
HES1F-B2500R-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-171 |
HES1F-B2500L-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-168 |
HES1F-B2500R-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-169 |
HES1F-B2700L-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-164 |
HES1F-B2700R-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-165 |
HES1F-B2700L-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-162 |
HES1F-B2700R-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-054-163 |
Cuerpo [[Adjustment Frame]]
Nombre del artículo |
---|
HES1F-A2500-BL |
HES1F-A2500-WT |
HES1F-A2700-BL |
HES1F-A2700-WT |
Partes opcionales [[Base Spacer] Optional Parts]
Catálogo
Manuales
Installation Manual | 1565_1_hes1f_b_e.pdf |