- HES1F-140
BISAGRA PARA MARCO DELGADOHES1F-140
2 / 2 resultados totales
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- BISAGRA PARA MARCO DELGADO
- HES1F-140
-
Serie HES con función ajustable de 3 vías


- Passed 300,000 open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- ●Se integra perfectamente en el marco delgado para ofrecer un aspecto impecable y moderno. El espesor de la pieza del eje es de solo 8 mm.
●Las puertas quedarán a ras de las paredes cuando estén cerradas.
●Se pueden realizar ajustes verticales, horizontales y de profundidad después de la instalación.
●Características de la instalación fácil y rápida:
• Puede separarse en dos partes durante la instalación.
• Las puertas pueden colgarse provisionalmente en el marco antes de fijarlas.
●Patente pendiente en varios países. - Accesorios
- ●Para puertas: Tornillo empotrado de rosca de cabeza plana en cruz 4×16 (4 piezas/bisagra)
●Para marco: Tornillo empotrado de rosca de cabeza avellanada en cruz 4×20 (5 piezas/bisagra).
●Llave hexagonal 3
●Plantilla para recortar - Artículo opcional
- ●Separador de base
●Placa de cierre de ajuste
Videos
En Uso
Imágenes
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Locus Chart]
-
Mostrar todo
[Standard Installation]
*Shows 8 mm width frame. -
Mostrar todo
[Even slim-frame doors can be flush with walls]
-
Mostrar todo
Aluminium frame (8 mm) is also under development.
-
Mostrar todo
When the dimension marked * is used as the standard, the adjustment margin is 3 mm left and 2 mm right.
At shipping, the * dimension is 20.5, so adjust for use. -
Mostrar todo
*Diameter and depth of the pilot hole depends on the strength of the wood.
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimension]
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimension]
*Diameter and depth of the pilot hole depends on the strength of the wood.
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Bisagra]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HES1F-140-BL | 170-053-352 |
![]() |
![]() |
HES1F-140-WT | 170-053-353 |
![]() |
Partes opcionales [[Base Spacer] Optional parts]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HES1F-SP-2530 | 170-053-400 |
![]() |
![]() |
HES1F-SP-2730 | 170-053-401 |
![]() |
Partes opcionales [[Adjustment Strike plate] Optional parts]
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Installation |
Locus Chart |
Cut Out Dimension |
Cuerpo [[Bisagra]]
Nombre del artículo |
---|
HES1F-140-BL |
HES1F-140-WT |
Partes opcionales [[Base Spacer] Optional parts]
Nombre del artículo |
---|
HES1F-SP-2530 |
HES1F-SP-2730 |
Partes opcionales [[Adjustment Strike plate] Optional parts]
Catálogo
Manuales
Nota
●Cuando se utiliza una manija de palanca, se requiere el separador de base opcional y la placa de cierre para ajuste.