CTB50-PM60-170

SOPORTE ELEVADO PARA ENCIMERASCTB50-PM60-170

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

Countertop support, elevated countertop, counter mounted support, counter support

  • SOPORTE ELEVADO PARA ENCIMERAS
  • 60°/Montaje en la parte superior/tornillos traseros/tipo delgado
  • CTB50-PM60-170
  • Serie CTB

Countertop support, elevated countertop, counter mounted support, counter support

Permite colocar encimeras flotantes adicionales, ampliando el espacio de la encimera.
Diseñado para permitir el paso de cables. (Diámetro máximo: ⌀9,5)
Tipo delgado: la barra es más delgada que otros modelos CTB65.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
CTB50-PM60-170-SL 120-044-785
CTB50-PM60-170-BL 120-044-786
CTB50-PM60-170-WT 120-044-787
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Ángulo del brazo Posición de montaje Tipo de instalación Color Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Material EAN Caja Cartón Peso (g)

CTB50-PM60-170-SL

120-044-785

60°

Montaje en la parte superior

Tornillo trasero

Acero inoxidable

400

40.8

Aleación de aluminio

4510932188494

1

10

366

CTB50-PM60-170-BL

120-044-786

60°

Montaje en la parte superior

Tornillo trasero

Negro

400

40.8

Aleación de aluminio

4510932188500

1

10

366

CTB50-PM60-170-WT

120-044-787

60°

Montaje en la parte superior

Tornillo trasero

Blanco

400

40.8

Aleación de aluminio

4510932188517

1

10

366

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
CTB50-PM60-170-SL
CTB50-PM60-170-BL
CTB50-PM60-170-WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
CTB50-PM60-170-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-044-785

CTB50-PM60-170-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-044-786

CTB50-PM60-170-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-044-787