FSL-S4
Filtrar artículos
  • TOPE
  • FSL-S4
Un tope para el marco de aluminio FSL-L.
También se puede montar en otros marcos de aluminio de otras empresas si tienen una ranura de 10 mm de ancho, 5,5 mm de espesor y 6 mm de profundidad.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FSL-S4 190-042-167
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo Anchura de la ranura del marco de aluminio Aplicaciones recomendadas Tipo de producto Modelo del riel de guía EAN Caja Peso (g)

FSL-S4

190-042-167

Funcionamiento manual

10

Fijación de la posición

Nivel ajustable

Parada libre

4510932187909

200

22

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
FSL-S4
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FSL-S4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-042-167

Deslice para ver más

Catálogo

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • Adjustable Mount FSL-V36